ER8-120S-0.8SV-7H(10)
CL0625-0045-0-10
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- ER8-120S-0.8SV-7H(10)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 19, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- ER8-120S-0.8SV-7H(10)
- CL No.
- CL0625-0045-0-10
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- PCIe Gen.4
- Débit
- 16.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Pas d'assemblage
- 0.8 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 9.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 12.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 9.0, 12.0 mm
- Nombre de voies
- 120
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Non
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 125 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.25 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 54.0 mm
- Largeur du connecteur
- 5.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.25 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 300 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 1.92 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300 PCS
AUTRES
- Note
- Straight Receptacle
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.