Global icon

HIF6-52PA-1.27DSA(71)

CL0630-0107-5-71

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • HIF6-52PA-1.27DSA(71)
  • Type de connecteur
  • Embase
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
  • HIF6-52PA-1.27DSA(71)
  • CL No.
  • CL0630-0107-5-71
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 52
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 125.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 2
  • Pas d'assemblage
  • 1.27 mm
  • Pas du contact
  • 2.54 mm
  • Longueur du connecteur
  • 51.27 mm
  • Largeur du connecteur
  • 8.5 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 24.7 mm
  • Type de montage
  • THT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Oui
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 500
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.2 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
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
  • Levier de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 30 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 7.808 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 480 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.