HIF6B-50PA-1.27DS(71)
CL0631-0256-1-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HIF6B-50PA-1.27DS(71)
- Type de connecteur
- Embase
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
- HIF6B-50PA-1.27DS(71)
- CL No.
- CL0631-0256-1-71
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.27 mm
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 50.0 mm
- Largeur du connecteur
- 15.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.5 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Oui
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 45 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.37 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 900 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF6B-50PA-1.27DS(71)_CL0631-0256-1-71_2DDrawing_0000878522.pdf: 99 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF6B-50PA-1.27DS(71)_CL0631-0256-1-71_2DDrawing_0000806756.pdf: 161 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF6B-50PA-1.27DS(71)_CL0631-0256-1-71_SpecSheet_0000040305.pdf: 119 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF6B-50PA-1.27DS(71)_CL0631-0256-1-71_SpecSheet_0000978805.pdf: 64 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Socket
Socket
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Angle droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle