HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)
CL0631-0453-2-71
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)
- CL No.
- CL0631-0453-2-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 32
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 2
- Pas d'assemblage
- 1.27 mm
- Pas du contact
- 2.54 mm
- Longueur du connecteur
- 38.57 mm
- Largeur du connecteur
- 8.0 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.8 mm
- Type de montage
- THT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Oui
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 60 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.13 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 720 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)_CL0631-0453-2-71_2DDrawing_0001310449.pdf: 58 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)_CL0631-0453-2-71_2DDrawing_0000815203.pdf: 154 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)_CL0631-0453-2-71_SpecSheet_0001311655.pdf: 74 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF6B-32DA-1.27DSAL(71)_CL0631-0453-2-71_SpecSheet_0000986180.pdf: 120 KB]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Embase
Embase
Angle droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase
Droit
Embase
Embase