Global icon

IT3D-200S-BGA(39)

CL0636-0003-8-39

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • IT3D-200S-BGA(39)
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
  • IT3D-200S-BGA(39)
  • CL No.
  • CL0636-0003-8-39
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Ethernet
  • Débit
  • 10.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 1.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 1.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 14.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 38.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 14.0, 15.0, 17.0, 18.0, 20.0, 22.0, 25.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 35.0, 38.0 mm
  • Nombre de voies
  • 200
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • BGA
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Gris
  • Nettoyage du PCB
  • Non
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 38.5 mm
  • Largeur du connecteur
  • 19.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 6.0 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 24 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Oui
  • Masse
  • 4.66 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 72 PCS
  • Note

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Composant intermediaire 
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.