IT5D-300S-BGA(39)
CL0636-1503-6-39
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- IT5D-300S-BGA(39)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- IT5D-300S-BGA(39)
- CL No.
- CL0636-1503-6-39
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Ethernet
- Débit
- 25.0 Gbps
- Pas du contact
- 1.5 mm
- Pas d'assemblage
- 1.5 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 14.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 39.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 14.0, 15.0, 18.0, 19.0, 22.0, 23.0, 25.0, 26.0, 28.0, 29.0, 32.0, 33.0, 35.0, 36.0, 38.0, 39.0 mm
- Nombre de voies
- 300
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- BGA
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.2 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 56.0 mm
- Largeur du connecteur
- 19.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.0 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 16 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 9.87 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 48 PCS
AUTRES
- Note
- Gold plating : 0.76μm , Mold : Gray .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_2DDrawing_0000948706.pdf: 567 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_2DDrawing_0000581280.pdf: 551 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_SpecSheet_0000340438.pdf: 142 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [IT5D-300S-BGA(39)_CL0636-1503-6-39_SpecSheet_0000895511.pdf: 174 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire
Droit
Composant intermediaire
Composant intermediaire