IT9M2-84S-0.5SV3
CL0636-1610-0-00
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- IT9M2-84S-0.5SV3
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- IT9M2-84S-0.5SV3
- CL No.
- CL0636-1610-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- null
- Débit
- 32.0 Gbps
- Pas du contact
- 0.5 mm
- Pas d'assemblage
- 0.5 mm
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
- 84
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.3 A
- Courant nominal autre
- 0.5 A
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- AC 50.0 V
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- DC 50.0 V
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
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 18.55 mm
- Largeur du connecteur
- 11.47 mm
- Hauteur du connecteur
- 5.84 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 450 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 0.91 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 450 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT9M2-84S-0.5SV3_CL0636-1610-0-00_2DDrawing_0001228085.pdf: 238 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT9M2-84S-0.5SV3_CL0636-1610-0-00_2DDrawing_0001435487.pdf: 229 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT9M2-84S-0.5SV3_CL0636-1610-0-00_SpecSheet_0001176581.pdf: 75 KB]
- Instructions du produit - English [IT9M2-84S-0.5SV3_CL0636-1610-0-00_Guideline_0001260749.pdf: 3,880 KB]