IT8D-120P-BGA-0H
CL0636-3200-5-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT8D-120P-BGA-0H
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour February. 07, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- IT8D-120P-BGA-0H
- CL No.
- CL0636-3200-5-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Ethernet
- Débit
- 56.0 Gbps
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 10.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 44.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 10.0, 12.0, 15.0, 18.0, 22.0, 25.0, 28.0, 32.0, 35.0, 38.0, 41.0, 44.0 mm
- Nombre de voies
- 120
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- BGA
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Gris
- Nettoyage du PCB
- Oui
- Pion de positionnement
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 26.8 mm
- Largeur du connecteur
- 25.5 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.24 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 36 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Oui
- Masse
- 3.5 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 108 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_2DDrawing_0000955815.pdf: 671 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_2DDrawing_0001436753.pdf: 656 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT8D-120P-BGA-0H_CL0636-3200-5-00_SpecSheet_0000388304.pdf: 120 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]