Global icon

IT8-120S-28H

CL0636-3509-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • IT8-120S-28H
  • Type de connecteur
  • Composant intermediaire
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
  • IT8-120S-28H
  • CL No.
  • CL0636-3509-0-00
  • Type de connecteur
  • Composant intermediaire
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Ethernet
  • Débit
  • 56.0 Gbps
  • Pas du contact
  • Pas d'assemblage
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 28.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 30.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 28.0, 29.0, 30.0 mm
  • Nombre de voies
  • 120
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
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
  • 0.76 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Gris & Noir
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 27.44 mm
  • Largeur du connecteur
  • 25.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 25.4 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 36 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 25.69 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 36 PCS
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

Fiche technique