IT8-192S-28H
CL0636-3510-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT8-192S-28H
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
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
- IT8-192S-28H
- CL No.
- CL0636-3510-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composant intermediaire
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Ethernet
- Débit
- 56.0 Gbps
- Pas du contact
- Pas d'assemblage
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 28.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 30.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 28.0, 29.0, 30.0 mm
- Nombre de voies
- 192
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 35th Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Gris & Noir
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
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
- 43.94 mm
- Largeur du connecteur
- 25.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 25.4 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 24 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 41.1 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 24 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT8-192S-28H_CL0636-3510-0-00_2DDrawing_0001241681.pdf: 1,097 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT8-192S-28H_CL0636-3510-0-00_2DDrawing_0001434772.pdf: 1,084 KB]
- Liste des Caractéristiques[Le document est manquant] Document demandé
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]