IT8MB-288S-BGA-10H
CL0636-3806-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT8MB-288S-BGA-10H
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- IT8MB-288S-BGA-10H
- CL No.
- CL0636-3806-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Ethernet
- Débit
- 28.0 Gbps
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 10.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 11.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 10.0, 11.0 mm
- Nombre de voies
- 288
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Oui
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- BGA
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
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
- 0.76 μm
- Blindage métallique
- Non
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 65.8 mm
- Largeur du connecteur
- 25.6 mm
- Hauteur du connecteur
- 8.75 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 16 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 14.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 48 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [IT8MB-288S-BGA-10H_CL0636-3806-0-00_2DDrawing_0001434802.pdf: 1,454 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [IT8MB-288S-BGA-10H_CL0636-3806-0-00_2DDrawing_0001434801.pdf: 1,424 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [IT8MB-288S-BGA-10H_CL0636-3806-0-00_SpecSheet_0001494240.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit[Les détails sont disponibles sur la série page.]