Global icon

IT8MB-120S-BGA-12H

CL0636-3906-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • IT8MB-120S-BGA-12H
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
  • IT8MB-120S-BGA-12H
  • CL No.
  • CL0636-3906-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Ethernet
  • Débit
  • 28.0 Gbps
  • Pas du contact
  • 1.0 mm
  • Pas d'assemblage
  • 1.0 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 12.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 13.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 12.0, 13.0 mm
  • Nombre de voies
  • 120
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
  • Plage flottante (XY) (mm)
  • Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 100
  • Type de montage
  • BGA
  • Orientation du connecteur
  • Droit
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
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
  • 0.76 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 27.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 25.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 10.75 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 36 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 7.46 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 108 PCS
  • Note