IT14A-404S-BGA-2.5H
CL0636-6006-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- IT14A-404S-BGA-2.5H
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 31, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- IT14A-404S-BGA-2.5H
- CL No.
- CL0636-6006-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.9 mm
- Pas d'assemblage
- 0.9 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 5.0 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 5.0 mm
- Hauteur d'assemblage
- 5.0 mm
- Nombre de voies
- 404
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 100
- Type de montage
- BGA
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 1.2 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 30.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Non
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 32.0 mm
- Largeur du connecteur
- 26.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 4.95 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 150 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 3.2 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 150 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [IT14A-404S-BGA-2.5H_CL0636-6006-0-00_3DDrawing_IGES_0001646234I.zip: 2,610 KB]
- Modèle 3D (STEP) [IT14A-404S-BGA-2.5H_CL0636-6006-0-00_3DDrawing_STEP_0001646234S.zip: 1,735 KB]
- Empreinte (Altium) [IT14A-404S-BGA-2.5H_CL0636-6006-0-00_Footprint_Altium_0001751008.zip: 211 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres