Global icon

IT1-168P/28-30H

CL0641-0303-7-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • IT1-168P/28-30H
  • Type de connecteur
  • Composant intermediaire
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 25, 2023

Informations du produit
  • Nom du produit
  • IT1-168P/28-30H
  • CL No.
  • CL0641-0303-7-00
  • Type de connecteur
  • Composant intermediaire
  • Composants
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Caractéristiques techniques
  • Ethernet, Fiber channel, Infiniband, SAS, SATA, PCIe
  • Débit
  • 3.125 Gbps
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Largueur de la languette (mm)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Hauteur d'assemblage (Min.)
  • 30.0 mm
  • Hauteur d'assemblage (Max.)
  • 30.0 mm
  • Hauteur d'assemblage
  • 30.0 mm
  • Nombre de voies
  • 168
  • Remarques sur le nombre de voies
  • Concept flottant
  • Oui
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
  • 0.4 A
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
  • Contenu
  • Type de connecteur de détail
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.05 μm
  • Blindage métallique
  • Non
  • Type de verrouillage
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Nettoyage du PCB
  • Pion de positionnement
  • Non
  • Protection des doigts
  • Non
  • Prevention contre la capillarite de brasage
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Résistance de contact
  • Longueur du connecteur
  • 57.0 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.8 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 29.2 mm
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Type d'emballage
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 25 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 10.21 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Note
  • Gold plating : 0.2μm .

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.