DF36-25S-0.4V(51)
CL0662-4005-1-51
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF36-25S-0.4V(51)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 20, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF36-25S-0.4V(51)
- CL No.
- CL0662-4005-1-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 25
- Courant nominal
- 0.25 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Longueur du connecteur
- 13.66 mm
- Largeur du connecteur
- 2.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.5 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.3 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble micro-coaxial
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 100 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.037 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_2DDrawing_0000943299.pdf: 296 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_2DDrawing_0000871410.pdf: 469 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_SpecSheet_0000295083.pdf: 122 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_SpecSheet_0000854714.pdf: 118 KB]
- Instructions du produit - English [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES) [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_3DDrawing_IGES_0001218204I.zip: 519 KB]
- Modèle 3D (STEP) [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_3DDrawing_STEP_0001218204S.zip: 276 KB]
- Empreinte (Allegro) [DF36-25S-0.4V(51)_CL0662-4005-1-51_Footprint_Allegro_0001474346.zip: 146 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]