DF36-45P-0.4SD(51)
CL0662-4009-2-51
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF36-45P-0.4SD(51)
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 22, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF36-45P-0.4SD(51)
- CL No.
- CL0662-4009-2-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 45
- Courant nominal
- 0.25 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Longueur du connecteur
- 22.6 mm
- Largeur du connecteur
- 2.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.21 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Type de fil recommandé
- Câble micro-coaxial
- Jauge de fil min. (AWG)
- 46
- Jauge de fil max. (AWG)
- 42
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 100 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.33 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 4000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.062 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 4000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_2DDrawing_0000943506.pdf: 263 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_2DDrawing_0000558055.pdf: 265 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_SpecSheet_0000296235.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_SpecSheet_0000855468.pdf: 120 KB]
- Instructions du produit - English [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_Guideline_0000121989.pdf: 291 KB]
- Instructions du produit - English [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_Guideline_0000122210.pdf: 548 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_Guideline_0000107053.pdf: 380 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF36-45P-0.4SD(51)_CL0662-4009-2-51_Guideline_0000107631.pdf: 576 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle
Droit
Connecteur femelle
Connecteur femelle