Global icon

DF36A-50S-0.4V(55)

CL0662-4043-0-55

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF36A-50S-0.4V(55)
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 20, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF36A-50S-0.4V(55)
  • CL No.
  • CL0662-4043-0-55
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 50
  • Courant nominal
  • 0.25 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 30.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 0.4 mm
  • Pas du contact
  • 0.4 mm
  • Longueur du connecteur
  • 23.66 mm
  • Largeur du connecteur
  • 4.4 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.5 mm
  • Type de montage
  • SMT
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
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
  • 0.3 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Type de fil recommandé
  • Câble micro-coaxial
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
  • -35 ℃
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 100 V Max.
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 500 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.14 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note
  • 500 pieces / reel .

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur male 
Droit  
Connecteur male 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.