DF56-30P-SHL
CL0662-5618-6-00
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF56-30P-SHL
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Metal cover
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
- DF56-30P-SHL
- CL No.
- CL0662-5618-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Metal cover
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 30
- Courant nominal
- 0.2 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 30.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 30.0 V
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
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Type de fil recommandé
- Câble micro-coaxial
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- LVDS
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.42 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.018 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 40000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_2DDrawing_0000952536.pdf: 93 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_2DDrawing_0000601727.pdf: 85 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_SpecSheet_0000366123.pdf: 86 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_SpecSheet_0000928882.pdf: 93 KB]
- Instructions du produit - English [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_Guideline_0000122105.pdf: 588 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF56-30P-SHL_CL0662-5618-6-00_Guideline_0000107280.pdf: 504 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 42.0-46.0