DF80-40P-SHL(52)
CL0662-8003-8-52
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF80-40P-SHL(52)
- Type de connecteur
- Autres
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
- DF80-40P-SHL(52)
- CL No.
- CL0662-8003-8-52
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 40
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
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
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Soudure
- Type de fil recommandé
- Câble micro-coaxial
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
- -35 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- USB3.0, eDP, LVDS, SATA
- Débit
- 5.4 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.13 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- 1000 pieces / reel .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_2DDrawing_0000949789.pdf: 103 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_2DDrawing_0000587916.pdf: 97 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_SpecSheet_0000347333.pdf: 88 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_SpecSheet_0000906414.pdf: 100 KB]
- Instructions du produit - English [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_Guideline_0000122331.pdf: 333 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF80-40P-SHL(52)_CL0662-8003-8-52_Guideline_0000107512.pdf: 297 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Raccords des contacts/embases
Nom du produit
Jauge de fil
AWG 32.0-46.0
AWG 32.0-46.0