Global icon

DF80D-30P-0.5SD(51)

CL0662-8018-5-51

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF80D-30P-0.5SD(51)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 22, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF80D-30P-0.5SD(51)
  • CL No.
  • CL0662-8018-5-51
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 30
  • Courant nominal
  • 0.5 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 0.5 mm
  • Pas du contact
  • 0.5 mm
  • Longueur du connecteur
  • 18.4 mm
  • Largeur du connecteur
  • 5.1 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.69 mm
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
  • 0.05 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Type de fil recommandé
  • Câble micro-coaxial
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 46
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 32
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
  • -35 ℃
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 150 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB3.0, eDP, LVDS, SATA
  • Débit
  • 5.4 Gbps
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 0.6 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 5000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.12 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
Droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.