DF81-50S-0.4H(51)
CL0662-8102-0-51
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF81-50S-0.4H(51)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- DF81-50S-0.4H(51)
- CL No.
- CL0662-8102-0-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 0.8 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 0.4 mm
- Pas du contact
- 0.4 mm
- Longueur du connecteur
- 24.16 mm
- Largeur du connecteur
- 2.75 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.9 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.1 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Câble micro-coaxial
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 250 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Débit
- 5.4 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 8000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.106 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 8000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_2DDrawing_0000951101.pdf: 328 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_2DDrawing_0000593283.pdf: 331 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_SpecSheet_0000356057.pdf: 127 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF81-50S-0.4H(51)_CL0662-8102-0-51_SpecSheet_0000917915.pdf: 141 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF81-50S-0.4H_254mm_GSSG_85ohm_PCIe_Gen4 | zip | 168 KB |
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male
Angle droit
Connecteur male
Connecteur male