DF81-50P-LCH
CL0662-8113-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF81-50P-LCH
- Type de connecteur
- Autres
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
- DF81-50P-LCH
- CL No.
- CL0662-8113-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Autres
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 50
- Courant nominal
- 0.8 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
- Oui
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- Caractéristiques techniques
- USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
- Débit
- 5.4 Gbps
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.053 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF81-50P-LCH_CL0662-8113-6-00_2DDrawing_0000952666.pdf: 106 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF81-50P-LCH_CL0662-8113-6-00_2DDrawing_0000602576.pdf: 109 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF81-50P-LCH_CL0662-8113-6-00_SpecSheet_0000367233.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF81-50P-LCH_CL0662-8113-6-00_SpecSheet_0000930140.pdf: 67 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Composants achetes ensemble
Nom du produit
Composants