Global icon

DF81D-30P-0.4SD(52)

CL0662-8119-2-52

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF81D-30P-0.4SD(52)
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
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
  • DF81D-30P-0.4SD(52)
  • CL No.
  • CL0662-8119-2-52
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 30
  • Courant nominal
  • 0.8 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • 0.4 mm
  • Pas du contact
  • 0.4 mm
  • Longueur du connecteur
  • 16.8 mm
  • Largeur du connecteur
  • 2.64 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 0.82 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Standard on-Board
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 30
  • Traitement de surface du contact
  • doré
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 0.1 μm
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Soudure
  • Type de fil recommandé
  • Câble micro-coaxial
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 46
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 34
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
  • -35 ℃
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
  • Ergot de verrouillage
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Oui
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 250 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB3.0, eDP, MIPI, LVDS, SATA
  • Débit
  • 5.4 Gbps
  • File / Câble UL
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 0.54 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 500 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.042 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 500 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note
  • 500 pieces / reel .

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
Angle droit  
Connecteur femelle 
Angle droit  
Connecteur femelle 
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.