DF50-26SCFA
CL0665-0023-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF50-26SCFA
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF50-26SCFA
- CL No.
- CL0665-0023-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
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
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 26
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 3302
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.88 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.88 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 30000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.0108 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 300000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_2DDrawing_0000956463.pdf: 139 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_2DDrawing_0001244028.pdf: 64 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_SpecSheet_0000392887.pdf: 70 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_SpecSheet_0000963585.pdf: 125 KB]
- Instructions du produit DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CableAsseyInstruction_0000121946.pdf: 482 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CableAsseyInstruction_0000107020.pdf: 480 KB]
- paramètres de sertissage - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpCondition_0001622859.pdf: 179 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpCondition_0001622858.pdf: 179 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpQualityStandard_0001323754.pdf: 41 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF50-26SCFA_CL0665-0023-0-00_CrimpQualityStandard_0000107698.pdf: 45 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |
||
|
Chassis de la machine de sertissage automatique |
Main unit of crimping machine | |
|
Applicateur |