DF50A-5P-1V(51)
CL0665-1008-2-51
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF50A-5P-1V(51)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF50A-5P-1V(51)
- CL No.
- CL0665-1008-2-51
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 5
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.0 mm
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 8.25 mm
- Largeur du connecteur
- 5.67 mm
- Hauteur du connecteur
- 7.05 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 300 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.2026 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF50A-5P-1V(51)_CL0665-1008-2-51_2DDrawing_0000948103.pdf: 151 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF50A-5P-1V(51)_CL0665-1008-2-51_2DDrawing_0000578550.pdf: 283 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF50A-5P-1V(51)_CL0665-1008-2-51_SpecSheet_0000428885.pdf: 161 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF50A-5P-1V(51)_CL0665-1008-2-51_SpecSheet_0001014955.pdf: 133 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50A-5P-1V(51)_CL0665-1008-2-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]