DF50A-10S-1C
CL0665-1018-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF50A-10S-1C
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF50A-10S-1C
- CL No.
- CL0665-1018-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 1.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 1.0 mm
- Longueur du connecteur
- 11.95 mm
- Largeur du connecteur
- 6.85 mm
- Hauteur du connecteur
- 6.0 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 32
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- Ergot de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 30.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 1571
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.54 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.88 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.21 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 8000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF50A-10S-1C_CL0665-1018-6-00_2DDrawing_0000948144.pdf: 76 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF50A-10S-1C_CL0665-1018-6-00_2DDrawing_0000578629.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF50A-10S-1C_CL0665-1018-6-00_SpecSheet_0000428879.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF50A-10S-1C_CL0665-1018-6-00_SpecSheet_0001014953.pdf: 118 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF50A-10S-1C_CL0665-1018-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]