Global icon

DF57H-5S-1.2C(08)

CL0666-0102-1-08

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF57H-5S-1.2C(08)
  • Type de connecteur
  • Socket
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
  • DF57H-5S-1.2C(08)
  • CL No.
  • CL0666-0102-1-08
  • Type de connecteur
  • Socket
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 5
  • Courant nominal
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 1.2 mm
  • Longueur du connecteur
  • 7.1 mm
  • Largeur du connecteur
  • 4.6 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.2 mm
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
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
  • Beige
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
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
  • -35 ℃
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
  • Verrouillage par basculement (Swing-Lock)
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0
  • Débit
  • 0.48 Gbps
  • File / Câble UL
  • UL 1571, 10584
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 1000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.024 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 40000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note
  • 1000 pieces / pack , Mold : Natural(Beige) .

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

  Nom du produit
Orientation du connecteur , Type de connecteur
* Veuillez eviter d'utiliser la connexion avec differents types de traitement de surface.