DF57H-2P-1.2V(21)
CL0666-0104-7-21
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF57H-2P-1.2V(21)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 13, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF57H-2P-1.2V(21)
- CL No.
- CL0666-0104-7-21
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 2
- Courant nominal
- 2.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.2 mm
- Pas du contact
- 1.2 mm
- Longueur du connecteur
- 4.1 mm
- Largeur du connecteur
- 4.35 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.4 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.0 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -35 ℃
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
- Verrouillage par basculement (Swing-Lock)
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0
- Débit
- 0.48 Gbps
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.016 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_2DDrawing_0001600887.pdf: 192 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_2DDrawing_0001600885.pdf: 233 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_SpecSheet_0000363646.pdf: 75 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_SpecSheet_0000926528.pdf: 136 KB]
- Instructions du produit ( Mating/Unmating Operation Insutruction) - English [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0000122254.pdf: 276 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0000107795.pdf: 331 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Certifications_UL_0001457463.pdf: 969 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF57H-2P-1.2V(21)_CL0666-0104-7-21_Certifications_cUL_0001457464.pdf: 969 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
Modèle de simulation, rapport SI
* L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres
| Type | Titre | Format de fichier | Taille du fichier |
|---|---|---|---|
| Touchstone | DF57H-2pin | zip | 126 KB |
| Touchstone | DF57H-4pin | zip | 151 KB |
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur