DF58-6P-1.2V(21)
CL0666-1005-0-21
RoHS (EU)2015/863
*Le produit actuel peut différer de l'image
- Nom du produit
- DF58-6P-1.2V(21)
- Type de connecteur
- Embase
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
- DF58-6P-1.2V(21)
- CL No.
- CL0666-1005-0-21
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 6
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 1.2 mm
- Pas du contact
- 1.2 mm
- Longueur du connecteur
- 9.3 mm
- Largeur du connecteur
- 4.77 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.95 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- ViSe-lock
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 500 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 6000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.025 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 6000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- 6000 pieces / reel .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_2DDrawing_0001192618.pdf: 257 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_2DDrawing_0001192617.pdf: 230 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_SpecSheet_0001192624.pdf: 65 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_SpecSheet_0001192623.pdf: 136 KB]
- Instructions du produit - English [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001187821.pdf: 308 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001187820.pdf: 358 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF58-6P-1.2V(21)_CL0666-1005-0-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur