DF61-2P-2.2V(22)
CL0666-5001-1-22
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF61-2P-2.2V(22)
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 15, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF61-2P-2.2V(22)
- CL No.
- CL0666-5001-1-22
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 2
- Courant nominal
- 5.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 350.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.2 mm
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 5.1 mm
- Largeur du connecteur
- 7.35 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.18 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.0 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Jaune
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Verrouillage par basculement (Swing-Lock)
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1700 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 3000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.067 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 3000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_2DDrawing_0001600932.pdf: 215 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_2DDrawing_0001600924.pdf: 201 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_SpecSheet_0000347509.pdf: 77 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_SpecSheet_0000906932.pdf: 135 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_Guideline_0000107576.pdf: 337 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_Certifications_UL_0001457479.pdf: 146 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF61-2P-2.2V(22)_CL0666-5001-1-22_Certifications_cUL_0001457480.pdf: 146 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]