DF61Y-2S-2.2C(13)
CL0666-5101-6-13
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF61Y-2S-2.2C(13)
- Type de connecteur
- Socket
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
- DF61Y-2S-2.2C(13)
- CL No.
- CL0666-5101-6-13
Information basique
- Type de connecteur
- Socket
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 2
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 3.84 mm
- Largeur du connecteur
- 6.06 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.9 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 24
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- ViSe-lock
- Touche
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 1000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.027 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
- Mold : Natural .
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_2DDrawing_0001137971.pdf: 35 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_2DDrawing_0001114567.pdf: 35 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_SpecSheet_0001137972.pdf: 57 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_SpecSheet_0001114568.pdf: 117 KB]
- Instructions du produit - English [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61Y-2S-2.2C(13)_CL0666-5101-6-13_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]