DF61Y-3P-2.2V
CL0666-5103-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF61Y-3P-2.2V
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
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
- DF61Y-3P-2.2V
- CL No.
- CL0666-5103-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Embase
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 350.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.2 mm
- Pas du contact
- 2.2 mm
- Longueur du connecteur
- 7.3 mm
- Largeur du connecteur
- 8.03 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.0 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- 1.0 mm Max.
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contacter
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- ViSe-lock
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 10.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 1200 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 2400 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.077 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2400 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623421.pdf: 171 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_2DDrawing_0001623420.pdf: 245 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660385.pdf: 62 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_SpecSheet_0001660384.pdf: 135 KB]
- Instructions du produit - English [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001306462.pdf: 445 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001125643.pdf: 438 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF61Y-3P-2.2V_CL0666-5103-0-00_Certifications_UL_0001711935.pdf: 915 KB]