Global icon

DF65-2428SCF

CL0666-6003-2-00

RoHS (EU)2015/863

  • Nom du produit
  • DF65-2428SCF
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 06, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF65-2428SCF
  • CL No.
  • CL0666-6003-2-00
  • Type de connecteur
  • Contact
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • Courant nominal
  • 4.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
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
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 1.0 μm
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 24
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
  • Température de fonctionnement (Max.)
  • 105 ℃
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
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 10368
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.88 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 1.11 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 18000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.013 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 90000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Outil d'extraction de contact
outil de sertissage manuel
Chassis de la machine de sertissage automatique
Main unit of crimping machine
Applicateur