Global icon

DF65-7P-1.7V(78)

CL0666-6014-9-78

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF65-7P-1.7V(78)
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 05, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF65-7P-1.7V(78)
  • CL No.
  • CL0666-6014-9-78
  • Type de connecteur
  • Embase
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 7
  • Courant nominal
  • 3.5 A
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
  • 1.7 mm
  • Pas du contact
  • 1.7 mm
  • Longueur du connecteur
  • 14.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 6.05 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.65 mm
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
  • ViSe-lock
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Non
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 500 V Max.
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 4000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Non
  • Masse
  • 0.066 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 4000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]