DF59-4S-2V(51)
CL0667-0003-6-51
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF59-4S-2V(51)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour August. 05, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF59-4S-2V(51)
- CL No.
- CL0667-0003-6-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 4
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 230.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 230.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- 2.0 mm
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 11.2 mm
- Largeur du connecteur
- 7.95 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.3 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Standard on-Board
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Verrouillage par basculement (Swing-Lock)
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 2000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Non
- Masse
- 0.092 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000948417.pdf: 295 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_2DDrawing_0000579859.pdf: 291 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000338827.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_SpecSheet_0000893245.pdf: 133 KB]
- Instructions du produit - English [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF59-4S-2V(51)_CL0667-0003-6-51_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]