DF59-3P-2FC(50)
CL0667-0007-7-50
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF59-3P-2FC(50)
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- DF59-3P-2FC(50)
- CL No.
- CL0667-0007-7-50
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 230.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 230.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 2.0 mm
- Longueur du connecteur
- 9.2 mm
- Largeur du connecteur
- 17.1 mm
- Hauteur du connecteur
- 2.65 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Blanc vanille
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
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
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Connecteur flottant
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 50.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 650 V Max.
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
- Plateau
- Unité d'achat
- 50 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.32 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 2000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
- 50 pieces / tray
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_2DDrawing_0000948428.pdf: 226 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_2DDrawing_0000579886.pdf: 326 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_SpecSheet_0000338876.pdf: 71 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_SpecSheet_0000893261.pdf: 122 KB]
- Instructions du produit - English [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_Guideline_0000122165.pdf: 810 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_Guideline_0000107398.pdf: 835 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_Certifications_UL_0001457465.pdf: 85 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF59-3P-2FC(50)_CL0667-0007-7-50_Certifications_cUL_0001457466.pdf: 85 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]