DF59-22PCA
CL0667-0022-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF59-22PCA
- Type de connecteur
- Contact
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
- DF59-22PCA
- CL No.
- CL0667-0022-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 230.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 230.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 30
- Traitement de surface du contact
- doré
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 22
- Jauge de fil max. (AWG)
- 22
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 1061, 3265
- Diamètre minimal de l'isolation
- 1.26 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 1.38 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.033 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Non
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_2DDrawing_0001187188.pdf: 40 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_2DDrawing_0001187187.pdf: 39 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_SpecSheet_0001246239.pdf: 69 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_SpecSheet_0001092613.pdf: 120 KB]
- Instructions du produit DF-C-PO(B) Procedures for Using the Crimp Terminal Extracting Tool - English [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_Guideline_0000121897.pdf: 59 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_Guideline_0001484832.pdf: 201 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_CableAsseyInstruction_0001199658.pdf: 332 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_CableAsseyInstruction_0000107411.pdf: 360 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF59-22PCA_CL0667-0022-0-00_CrimpQualityStandard_0001323142.pdf: 37 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |
||
|
outil de sertissage manuel |