DF59SN-1P-FC(21)
CL0667-0028-7-21
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- DF59SN-1P-FC(21)
- Type de connecteur
- Connecteur flottant
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- DF59SN-1P-FC(21)
- CL No.
- CL0667-0028-7-21
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur flottant
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 1
- Courant nominal
- 3.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 350.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 350.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- 1.7 mm
- Largeur du connecteur
- 17.7 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.17 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Beige
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 33rd Non contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 10000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.052 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Oui
- Note
- Floating plug for B-B connection
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_2DDrawing_0000953850.pdf: 640 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_2DDrawing_0000607753.pdf: 658 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_SpecSheet_0000373753.pdf: 98 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_SpecSheet_0000937722.pdf: 107 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_Certifications_UL_0001457469.pdf: 30 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF59SN-1P-FC(21)_CL0667-0028-7-21_Certifications_cUL_0001457470.pdf: 30 KB]