DF59M-2628PC
CL0667-0045-6-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF59M-2628PC
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 09, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF59M-2628PC
- CL No.
- CL0667-0045-6-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 4.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 300.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 300.0 V
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
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 28
- Jauge de fil max. (AWG)
- 26
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 105 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
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
- 650 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 10368
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- AWG26:Wire Insulation Diameter 0.98mm: AWG28:Wire Insulation Diameter 0.88mm
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.028 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_2DDrawing_0000956473.pdf: 81 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_2DDrawing_0000625921.pdf: 81 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_SpecSheet_0000392943.pdf: 103 KB]
- Instructions du produit - English [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_Guideline_0000122474.pdf: 560 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_Guideline_0000108200.pdf: 644 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_Certifications_UL_0001457467.pdf: 678 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF59M-2628PC_CL0667-0045-6-00_Certifications_cUL_0001457468.pdf: 678 KB]
Information d'assemblage
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]
Outils applicables au terminal
| Nom du produit | Type d'outil | Nom de l'outil |
|---|---|---|
|
Outil d'extraction de contact |