Global icon

DF59-4P-2SP(50)

CL0667-0046-9-50

RoHS (EU)2015/863 Non recommandé pour les nouveaux designs

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF59-4P-2SP(50)
  • Type de connecteur
  • Autres
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
  • DF59-4P-2SP(50)
  • CL No.
  • CL0667-0046-9-50
  • Type de connecteur
  • Autres
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 4
  • Courant nominal
  • 3.0 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 230.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 230.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 2.0 mm
  • Longueur du connecteur
  • 9.2 mm
  • Largeur du connecteur
  • 7.95 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 2.43 mm
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
  • Blanc vanille
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
  • Épingle courte
  • Type de verrouillage
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 50.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 650 V Max.
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
  • Plateau
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.17 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 4000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Non
  • Note
  • 100 pieces / tray

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]