DF52-3P-0.8C
CL0668-0026-8-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF52-3P-0.8C
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
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
- DF52-3P-0.8C
- CL No.
- CL0668-0026-8-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- C-UL/CSA, UL
- Nombre de voies
- 3
- Courant nominal
- 2.0 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 0.8 mm
- Longueur du connecteur
- 4.3 mm
- Largeur du connecteur
- 3.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.65 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
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
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
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
- Friction
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Oui
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Caractéristiques techniques
- USB2.0, LVDS, HDMI
- Débit
- 3.4 Gbps
AUTRES
- File / Câble UL
- UL 10231, 1571, 3767
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre maximum de l'isolation
- Remarques sur les câbles recommandés
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.013 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 30000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_2DDrawing_0001002343.pdf: 115 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_2DDrawing_0000872744.pdf: 117 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_SpecSheet_0000429869.pdf: 92 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_SpecSheet_0001015430.pdf: 102 KB]
- Instructions du produit - English [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_Guideline_0000122493.pdf: 259 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_Guideline_0000108217.pdf: 266 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Certificats (UL) [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_Certifications_UL_0001637826.pdf: 777 KB]
- Certificats (UL/cUL) [DF52-3P-0.8C_CL0668-0026-8-00_Certifications_cUL_0001637828.pdf: 777 KB]
Information d'assemblage
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]