Global icon

DF52-14P-0.8C

CL0668-0028-3-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF52-14P-0.8C
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
  • DF52-14P-0.8C
  • CL No.
  • CL0668-0028-3-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • C-UL/CSA, UL
  • Nombre de voies
  • 14
  • Courant nominal
  • 1.2 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 100.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 100.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • 1
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 0.8 mm
  • Longueur du connecteur
  • 13.1 mm
  • Largeur du connecteur
  • 3.2 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.65 mm
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
  • Friction
  • Touche
  • Non
  • Protection des doigts
  • Oui
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • 300 V Max.
  • Caractéristiques techniques
  • USB2.0, LVDS, HDMI
  • Débit
  • 3.4 Gbps
  • File / Câble UL
  • UL 10231, 1571, 3767
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • 0
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.037 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]