Global icon

DF52-2832PCF

CL0668-0030-5-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF52-2832PCF
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • DF52-2832PCF
  • CL No.
  • CL0668-0030-5-00
  • Type de connecteur
  • Contact
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
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • Longueur du connecteur
  • Largeur du connecteur
  • Hauteur du connecteur
  • Type de montage
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 20
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • 1.0 μm
  • Couleur du boitier
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Câble
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • 32
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 28
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
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
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • Tension de claquage
  • Caractéristiques techniques
  • Débit
  • File / Câble UL
  • UL 10231, 1571, 3767
  • Diamètre minimal de l'isolation
  • 0.44 mm
  • Diamètre maximum de l'isolation
  • 0.6 mm
  • Remarques sur les câbles recommandés
  • 0
  • Diamètre extérieur du câble
  • Largueur de la languette (mm)
  • Type d'emballage
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 40000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.0039 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 200000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.

AUTRES

  • Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]

Nom du produit Type d'outil Nom de l'outil
Outil d'extraction de contact
Chassis de la machine de sertissage automatique
Main unit of crimping machine
Applicateur