DF53-14S-0.6H
CL0668-1009-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF53-14S-0.6H
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 22, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF53-14S-0.6H
- CL No.
- CL0668-1009-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 14
- Courant nominal
- 1.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- 0.6 mm
- Pas du contact
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 10.2 mm
- Largeur du connecteur
- 2.15 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.45 mm
- Type de montage
- SMT
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Soudure
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Angle droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -55 ℃
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 200 V Max.
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
- Bobine
- Unité d'achat
- 5000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.041 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 5000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_2DDrawing_0001415058.pdf: 154 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_2DDrawing_0001415056.pdf: 137 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_SpecSheet_0001415059.pdf: 65 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_SpecSheet_0001415057.pdf: 132 KB]
- Instructions du produit - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CableAsseyInstruction_0001390881.pdf: 532 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CableAsseyInstruction_0001390880.pdf: 570 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CrimpQualityStandard_0001390894.pdf: 395 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF53-14S-0.6H_CL0668-1009-0-00_CrimpQualityStandard_0001278377.pdf: 458 KB]