Global icon

DF53-18S-0.6H

CL0668-1011-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF53-18S-0.6H
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour May. 22, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF53-18S-0.6H
  • CL No.
  • CL0668-1011-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur femelle
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 18
  • Courant nominal
  • 1.3 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • 0.6 mm
  • Pas du contact
  • 0.6 mm
  • Longueur du connecteur
  • 12.6 mm
  • Largeur du connecteur
  • 2.15 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.45 mm
  • Type de montage
  • SMT
  • Sens du montage
  • Dispositifs de fixation sur PCB
  • Soudure
  • Pistes decalees
  • Epaisseur de PCB recommandée
  • Orientation du connecteur
  • Angle droit
  • Cycles d'accouplement/
    désaccouplement
  • 20
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 20.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 200 V Max.
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
  • Bobine
  • Unité d'achat
  • 5000 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.051 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 5000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note