Global icon

DF53-6P-0.6C

CL0668-1017-0-00

RoHS (EU)2015/863

*Le produit actuel peut différer de l'image
  • Nom du produit
  • DF53-6P-0.6C
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle

Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter


Spécifications du produitDernière mise-à-jour July. 27, 2026

Informations du produit
  • Nom du produit
  • DF53-6P-0.6C
  • CL No.
  • CL0668-1017-0-00
  • Type de connecteur
  • Connecteur male
  • Composants
  • Assemblage du câble
  • Non
  • Norme industrielle
  • Les normes de sécurité
  • Nombre de voies
  • 6
  • Courant nominal
  • 1.3 A
  • Courant nominal autre
  • Tension nominale (AC)
  • AC 50.0 V
  • Tension nominale (AC) autre
  • Tension nominale (DC)
  • DC 50.0 V
  • Tension nominale (DC) autre
  • Nombre de rangées (Interface)
  • Pas d'assemblage
  • Pas du contact
  • 0.6 mm
  • Longueur du connecteur
  • 5.3 mm
  • Largeur du connecteur
  • 2.82 mm
  • Hauteur du connecteur
  • 1.35 mm
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
  • 20
  • Traitement de surface du contact
  • Etain
  • Epaisseur du traitement de surface
  • Couleur du boitier
  • Noire
  • Méthode de raccordement du fil
  • Sertissage
  • Type de fil recommandé
  • Jauge de fil min. (AWG)
  • Jauge de fil max. (AWG)
  • 32
  • Jauge de fil min. (mm2)
  • Jauge de fil max. (mm2)
  • 0.4 mm²
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
  • Friction
  • Touche
  • Protection des doigts
  • Blindage métallique
  • Résistance de contact
  • 20.0 mΩ Max.
  • Tension de claquage
  • 200 V Max.
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
  • Sachet
  • Unité d'achat
  • 100 PCS
  • Adhesif pour pick-up
  • Masse
  • 0.011 g
  • Sensible a l'electricite statique
  • Qté / Boîte
  • 10000 PCS
  • Couleur du câble
  • Conforme fil incandescent (Glow Wire)
  • Note

Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.