DF53-10P-0.6C
CL0668-1019-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF53-10P-0.6C
- Type de connecteur
- Connecteur male
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
- DF53-10P-0.6C
- CL No.
- CL0668-1019-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur male
- Composants
- Assemblage du câble
- Non
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- 10
- Courant nominal
- 1.3 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 50.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 50.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- 0.6 mm
- Longueur du connecteur
- 7.7 mm
- Largeur du connecteur
- 2.82 mm
- Hauteur du connecteur
- 1.35 mm
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Droit
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- Couleur du boitier
- Noire
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Jauge de fil min. (AWG)
- Jauge de fil max. (AWG)
- 32
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- 0.4 mm²
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
- Friction
- Touche
- Protection des doigts
- Blindage métallique
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- 20.0 mΩ Max.
- Tension de claquage
- 200 V Max.
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
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.0153 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 10000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_2DDrawing_0001640888.pdf: 104 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_2DDrawing_0001640887.pdf: 114 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_SpecSheet_0001584053.pdf: 59 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_SpecSheet_0001584052.pdf: 128 KB]
- Instructions du produit - English [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_Guideline_0001390912.pdf: 407 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_Guideline_0001390911.pdf: 505 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
Information d'assemblage
- Instruction de cablage - English [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_CableAsseyInstruction_0001390881.pdf: 532 KB]
- Instruction de cablage - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_CableAsseyInstruction_0001390880.pdf: 570 KB]
- paramètres de sertissage - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_CrimpCondition_0001613527.pdf: 180 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - English [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_CrimpQualityStandard_0001390894.pdf: 395 KB]
- Norme de la qualité du sertissage - 日本語 [DF53-10P-0.6C_CL0668-1019-0-00_CrimpQualityStandard_0001278377.pdf: 458 KB]