DF52-2832PF1571-28A9-300
CL0668-9001-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- DF52-2832PF1571-28A9-300
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Oui
- Norme industrielle
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour June. 10, 2026
Informations du produit
- Nom du produit
- DF52-2832PF1571-28A9-300
- CL No.
- CL0668-9001-0-00
Information basique
- Type de connecteur
- Contact
- Composants
- Assemblage du câble
- Oui
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Nombre de voies
- Courant nominal
- 2.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 100.0 V
- Tension nominale (AC) autre
- Tension nominale (DC)
- DC 100.0 V
- Tension nominale (DC) autre
- Nombre de rangées (Interface)
- 1
- Pas d'assemblage
- Pas du contact
- Longueur du connecteur
- Largeur du connecteur
- Hauteur du connecteur
- Type de montage
- Sens du montage
- Dispositifs de fixation sur PCB
- Pistes decalees
- Non
- Epaisseur de PCB recommandée
- Orientation du connecteur
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Traitement de surface du contact
- Etain
- Epaisseur du traitement de surface
- 1.0 μm
- Couleur du boitier
- Méthode de raccordement du fil
- Sertissage
- Type de fil recommandé
- Câble
- Jauge de fil min. (AWG)
- 30
- Jauge de fil max. (AWG)
- 28
- Jauge de fil min. (mm2)
- Jauge de fil max. (mm2)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Montage sur panneaux
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- Contenu
- Type de connecteur de détail
Information dimensionnelle
- Type de verrouillage
- Touche
- Non
- Protection des doigts
- Non
- Blindage métallique
- Non
Spécifications électriques
- Résistance de contact
- Tension de claquage
- 500 V Max.
- Caractéristiques techniques
- Débit
AUTRES
- File / Câble UL
- UL UL1571
- Diamètre minimal de l'isolation
- 0.5 mm
- Diamètre maximum de l'isolation
- 0.6 mm
- Remarques sur les câbles recommandés
- 0
- Diamètre extérieur du câble
- Largueur de la languette (mm)
Caractéristiques mécaniques
- Type d'emballage
- Sachet
- Unité d'achat
- 100 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.33 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1000 PCS
Spécifications du conditionnement
- Couleur du câble
- Conforme fil incandescent (Glow Wire)
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [DF52-2832PF1571-28A9-300_CL0668-9001-0-00_2DDrawing_0001160311.pdf: 29 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [DF52-2832PF1571-28A9-300_CL0668-9001-0-00_2DDrawing_0001160310.pdf: 28 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [DF52-2832PF1571-28A9-300_CL0668-9001-0-00_SpecSheet_0001160314.pdf: 83 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [DF52-2832PF1571-28A9-300_CL0668-9001-0-00_SpecSheet_0001160313.pdf: 122 KB]
- Instructions du produit - 日本語 [DF52-2832PF1571-28A9-300_CL0668-9001-0-00_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
AUTRES
- Free Document[Les détails sont disponibles sur la série page.]