HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)
CL0670-1156-5-71
RoHS (EU)2015/863
- Nom du produit
- HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
Cliquez ici si vous envisagez d'acheter.*QA Comment acheter
Spécifications du produitDernière mise-à-jour September. 02, 2025
Informations du produit
- Nom du produit
- HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)
- CL No.
- CL0670-1156-5-71
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 1.27 mm
- Pas d'assemblage
- 2.54 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- Hauteur d'assemblage
- Nombre de voies
- 100
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 500
- Type de montage
- THT
- Orientation du connecteur
- Droit
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- 0.5 A
- Courant nominal autre
- Tension nominale (AC)
- AC 125.0 V
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
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Conforme
- SVHC
- 33rd Non contenu
- Type de connecteur de détail
Caractéristiques mécaniques
- Epaisseur du traitement de surface
- 0.2 μm
- Blindage métallique
- Type de verrouillage
- Couleur du boitier
- Noire
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Oui
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
- Oui
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 300 V Max.
- Résistance de contact
- 40.0 mΩ Max.
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 74.55 mm
- Largeur du connecteur
- 7.8 mm
- Hauteur du connecteur
- 10.9 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Plateau
- Unité d'achat
- 40 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 6.71 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 1040 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
Fiche technique
- Plan (2D) - English [HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)_CL0670-1156-5-71_2DDrawing_0001310520.pdf: 51 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)_CL0670-1156-5-71_2DDrawing_0000233082.pdf: 124 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)_CL0670-1156-5-71_SpecSheet_0001311843.pdf: 73 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [HIF7CA-100DA-1.27DSAL(71)_CL0670-1156-5-71_SpecSheet_0000614551.pdf: 118 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
- Modèle 3D (IGES)[Le document est manquant] Document demandé
- Modèle 3D (STEP)[Le document est manquant] Document demandé
Visualiser les contreparties associees
Nom du produit
Orientation du connecteur
,
Type de connecteur
Droit
Embase
Embase