BM56G-10DS-0.35V(51)
CL0673-7501-0-51
RoHS (EU)2015/863
Non recommandé pour les nouveaux designs
- Nom du produit
- BM56G-10DS-0.35V(51)
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
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
- BM56G-10DS-0.35V(51)
- CL No.
- CL0673-7501-0-51
Information basique
- Type de connecteur
- Connecteur femelle
- Composants
- Norme industrielle
- Les normes de sécurité
- Caractéristiques techniques
- Débit
- Pas du contact
- 0.35 mm
- Pas d'assemblage
- 0.35 mm
- Largueur de la languette (mm)
- Épaisseur du câble FPC applicable (mm)
- Hauteur d'assemblage (Min.)
- 0.6 mm
- Hauteur d'assemblage (Max.)
- 0.6 mm
- Hauteur d'assemblage
- 0.6 mm
- Nombre de voies
- 10
- Remarques sur le nombre de voies
- Concept flottant
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 10
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact
- doré
- Courant nominal
- Courant nominal autre
- 1.0 A
- Tension nominale (AC)
- Tension nominale (AC) autre
- AC 30.0 V
- Tension nominale (DC)
- Tension nominale (DC) autre
- DC 30.0 V
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
- Nettoyage du PCB
- Pion de positionnement
- Protection des doigts
- Prevention contre la capillarite de brasage
Spécifications électriques
- Tension de claquage
- 150 V Max.
- Résistance de contact
Information dimensionnelle
- Longueur du connecteur
- 3.34 mm
- Largeur du connecteur
- 2.2 mm
- Hauteur du connecteur
- 0.52 mm
- Epaisseur de PCB recommandée
Spécifications du conditionnement
- Type d'emballage
- Bobine
- Unité d'achat
- 20000 PCS
- Adhesif pour pick-up
- Masse
- 0.0061 g
- Sensible a l'electricite statique
- Qté / Boîte
- 20000 PCS
AUTRES
- Note
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.
CATALOGUE
Fiche technique
- Plan (2D) - English [BM56G-10DS-0.35V(51)_CL0673-7501-0-51_2DDrawing_0001357978.pdf: 246 KB]
- Plan (2D) - 日本語 [BM56G-10DS-0.35V(51)_CL0673-7501-0-51_2DDrawing_0001357977.pdf: 371 KB]
- Liste des Caractéristiques - English [BM56G-10DS-0.35V(51)_CL0673-7501-0-51_SpecSheet_0001357980.pdf: 120 KB]
- Liste des Caractéristiques - 日本語 [BM56G-10DS-0.35V(51)_CL0673-7501-0-51_SpecSheet_0001357979.pdf: 121 KB]
Modèles 3D, MCAD, Empreintes, ECAD
AUTRES
- HFSS [BM56G-10DS-0.35V(51)_CL0673-7501-0-51_HFSS_HFSS_data_BM56.zip: 7,957 KB] * L'inscription du membre est requise.* Seulement pour les membres